Image for illustrative purpose only

HBG.2L.306.CLNPVS

Number of contacts Low Voltage
6
Locking system
Push-pull
Size
2L

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
6
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Rated current
12 A
Contact Dia.
1.3
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
Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
Variant
Watertight / Vacuum-tested unmated (connector to device)
Weight
24.6 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP66
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Pressure
40 bars
R leak (He) (max)
0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.