Image for illustrative purpose only

FVN.3V.804.CLAC701

Plug
Plug - Straight
Locking system
Threaded
Jacket cable outside diameter [mm]
6.60 - 7.00 mm
Size
3V

Electrical Configuration

Insert configuration value
3V.804 - 1 Coax (50 Ohm), 4 Low V.

Form & Material

Shell style / Model id
FVN - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
Hermaphroditic keying (half moon insert) with male pin 1
Colour
Grey
Weight
107.3 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
20/200/21
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
30 bars
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
6.60 - 7.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/types/3_804_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/v/models/fvn.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/herm.gif

Dimensions

A B L M N S1 S2 S3
mm. 27.8 18 61 47 16.5 26 16 15
in. 1.09 0.71 2.4 1.85 0.65 1.02 0.63 0.59
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.