Image for illustrative purpose only

FVN.1V.405.CTLC30

Plug
Plug - Straight
Locking system
Threaded
Jacket cable outside diameter [mm]
2.60 - 3.00 mm
Size
1V

Form & Material

Shell style / Model id
FVN - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
Circular, female
Colour
Grey

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +200°C
Climatical Category
20/200/21
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
30 bars
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
2.60 - 3.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/v/models/fvn.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A B L M N S1 S2 S3
mm. 19.3 12 43 35 14 18 10 9
in. 0.76 0.47 1.69 1.38 0.55 0.71 0.39 0.35
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.