Image for illustrative purpose only

FVN.0V.250.CTAC30

Nb of contacts Coax
1
Plug
Plug - Straight
Locking system
Threaded
Jacket cable outside diameter [mm]
2.60 - 3.00 mm
Size
0V

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
0V.250 - 1 Coax (50 Ohm)
OHM
50

Form & Material

Shell style / Model id
FVN - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
Circular, male
Colour
Grey
Weight
20.79 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
1000 mating cycles
Temperature range
-20°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
20/200/21
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
30 bars
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
2.60 - 3.00 mm
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.