Image for illustrative purpose only

FVN.03.250.YLAC31

Nb of contacts Coax
1
Plug
Plug - Straight
Locking system
Threaded
Size
3

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
3.25 - 1 Coax (50 Ohm)
Rated current
4 A
OHM
50

Form & Material

Shell style / Model id
FVN - Straight plug (coaxial) with cable collet
Plug
Straight
Locking system
Threaded
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
6.86 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-20°C / +200°C
Climatical Category
20/200/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
100 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Pressure
60 bars (120 bars with LEMO cable assembly)

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/03/types/03_250_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/03/models/fvn.gif

Dimensions

A L M S1 S2
mm. 11.8 29.5 21.2 11 4.5
in. 0.46 1.16 0.83 0.43 0.18
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.