Image for illustrative purpose only

FTA.00.113.CTF

Number of contacts Low Voltage
1
Locking system
Push-pull
Size
00

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Insert configuration value
00.113 - 1 Low Voltage
Insulator
T: PTFE
Rated current
8 A
Contact Dia.
1.3

Form & Material

Shell style / Model id
FTA - T-plug with two in line receptacles
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular (can rotate)
Colour
Grey
Weight
7.35 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/00/models/fta.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

L I H A
mm. 30 9.5 17.5 9
in. 1.18 0.37 0.69 0.35
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.