Image for illustrative purpose only

FRR.0A.275.FTA75

Nb of contacts Coax
1
Locking system
Push-pull
Size
0A

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
0A.275 - 1 Coax (75 Ohm)
Rated current
2 A
OHM
75
Bucket Dia.
0.65

Form & Material

Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, gold plated [ISO 27874] latch (plug) or gold earthing crown (receptacle)
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
8.85 g
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.