Image for illustrative purpose only

FPZ.T7.675.CTA05C

Nb of contacts Triax
1
Plug
Plug - Fixed
Locking system
Push-pull
Size
T7

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Solder
Rated current
12 A
OHM
75

Form & Material

Shell style / Model id
FPZ - Fixed plug, collet clamp, nut fixing
Plug
Fixed
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, male
Colour
Grey
Weight
201.04 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 20000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t7/models/fpz.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A E L M S1 S2 e
mm. 35 26.5 86 6 22 20 M28x1.0
in. 1.38 1.04 3.39 0.24 0.87 0.79
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.