Image for illustrative purpose only

FLS.0A.275.CTAE40

Nb of contacts Coax
1
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
3.20 - 3.90 mm
Size
0A

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
0A.275 - 1 Coax (75 Ohm)
Rated current
2 A
OHM
75
Bucket Dia.
0.65
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
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
11.41 g
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
3.20 - 3.90 mm
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.