Image for illustrative purpose only

FGG.2G.D6J.CLA31

Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Size
2G

Electrical Configuration

Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)

Form & Material

Shell style / Model id
FGG - Straight plug, cable collet
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
19.63 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
500 mating cycles
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/2g/models/fgg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/2g/keys/g.gif

Dimensions

A L M S2
mm. 14 30 22 10.5
in. 0.55 1.18 0.87 0.41
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.