Image for illustrative purpose only

FGG.1R.803.GLC8192

Number of contacts Low Voltage
3
Nb of contacts Coax
8
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 9.20 mm
Size
1R

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
3
Contact Termination Low voltage
Crimp
Nb of contacts Coax
8
Insert configuration value
1R.803 - 8 Coax (50 Ohm), 3 Low V.
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3 A
Impedance
50
Test voltage (kV rms)
1.5

Form & Material

Shell style / Model id
FGG - Straight plug, key (G) or key (A), with cable collet
Plug
Straight
Housing material
Crastin® PBT (Polybutylene terephthalate), grey
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=50,beta=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
27.51 g
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
2.00 - 9.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/fpo_type_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/models/fgg_0R.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/keys/g.gif

Dimensions

A B L M
mm. 37 12.5 39 31
in. 1.46 0.49 1.54 1.22
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.