Image for illustrative purpose only

FGG.0R.317.GLC62

Number of contacts Low Voltage
17
Wire Size/AWG
26 - 22
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.60 - 6.20 mm
Size
0R

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
17
Contact Termination Low voltage
Crimp
Insert configuration value
0R.317 - 17 low voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
2 A
Test voltage (kV rms) Contact-contact
1.35
Contact Dia.
0.7
Wire Size/AWG
26 - 22

Form & Material

Shell style / Model id
FGG - Straight plug, key (G) or key (A), with cable collet
Plug
Straight
Housing material
Crastin® PBT (Polybutylene terephthalate), grey
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=50,beta=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
13.92 g
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
1.60 - 6.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/fpo_type_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/models/fgg_0R.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/keys/g.gif

Dimensions

A B L M
mm. 24.5 9 30.5 23.5
in. 0.96 0.35 1.2 0.93
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.