Image for illustrative purpose only

FGG.0R.250.ZLME28

Nb of contacts Coax
1
Size
0R

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Crimp
Insert configuration value
1 coax - 50 Ohm
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
2.5 A
OHM
50
Test voltage (kV DC)
1.34
VSWR
<1.25 DC to 8 GHz <1.5 8 to 26.5 GHz
Cable type
RG-174/U , RG-188 A/U , RG-316/U , LMR-100A , Multiflex_86

Form & Material

Weight
1.71 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Cable Group
1
Conductor ø max
0.54 mm
Dielectric ø max
1.54 mm
Shealth ø max
2.8 mm
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.