Image for illustrative purpose only

FGG.00.554.ZZC

Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
32 - 28
Size
00

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Contact Dia.
0.5
Wire Size/AWG
32 - 28

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Male crimp contact, standard barrel
Housing material
Gold plated [ISO 27874] brass
Keying
No keying
Weight
0.04 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.