Image for illustrative purpose only

FFS.0A.250.FTAE31

Nb of contacts Coax
1
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
2.40 - 3.00 mm
Size
0A

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
1
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Solder
Insert configuration value
0A.250 - 1 Coax (50 Ohm)
OHM
50
Bucket Dia.
1.1

Form & Material

Shell style / Model id
FFS - Straight plug , cable crimping
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, gold plated [ISO 27874] latch (plug) or gold earthing crown (receptacle)
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
6.48 g
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
2.40 - 3.00 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/0a/models/ffs.gif

Dimensions

A L M S2 S1
mm. 9 37 28 7.5 7.5
in. 0.35 1.46 1.1 0.3 0.3
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.