Image for illustrative purpose only

FAZ.T7.675.CTA04S

Nb of contacts Triax
1
Locking system
Push-pull
Size
T7

Electrical Configuration

Nb of contacts Triax
1
Contact Termination Triax
Solder
Rated current
12 A
OHM
75

Form & Material

Shell style / Model id
FAZ - Plug, crimp
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
Circular, male
Colour
Grey

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 20000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t7/models/faz.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A L S1 S2
mm. 23.5 86 22 20
in. 0.93 3.39 0.87 0.79
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.