Image for illustrative purpose only

ERA.2C.314.CLN

Number of contacts Low Voltage
14
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
2C

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
14
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
2C.314 - 14 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
5 A
Vtest
600 V (AC), 900 V (DC)
Max. Solid Conductor
0.25 mm^2 (AWG 24)
Max. Stranded Conductor
0.14 mm^2 (AWG 26)
Bucket Dia.
0.6 mm (0.02in)
Contact Dia.
0.7 mm (0.03in)

Form & Material

Shell style / Model id
ERA - Fixed receptacle, nut fixing
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
Hermaphroditic keying (half moon insert) with female pin 1
Weight
10.43 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
500 mating cycles
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/2c/types/2_314_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/2c/models/era.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/herm.gif

Dimensions

A L e
mm. 18 15.6 M15x1.0
in. 0.71 0.61
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.