Image for illustrative purpose only

EGG.0R.310.ALM

Number of contacts Low Voltage
10
Wire Size/AWG
24 - 20
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.60 - 6.20 mm
Size
0R

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
10
Contact Termination Low voltage
Crimp
Insert configuration value
0R.310 - 10 low voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3.5 A
Test voltage (kV rms) Contact-contact
1.5
Contact Dia.
0.9
Wire Size/AWG
24 - 20

Form & Material

Shell style / Model id
EGG - Fixed receptacle, key (G) or key (A)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Crastin® PBT (Polybutylene terephthalate), blue
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=50,beta=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
6.56 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
1.60 - 6.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/fpo_type_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/models/egg_0R.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/keys/g.gif

Dimensions

A B L M
mm. 24.5 9 14 12
in. 0.96 0.35 0.55 0.47
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.