Image for illustrative purpose only

EGA.1R.328.VLN

Number of contacts Low Voltage
28
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
1R

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
28
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Insert configuration value
1R.328 - 28 low voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3 A
Contact Dia.
0.9

Form & Material

Shell style / Model id
EGG - Fixed receptacle, key (G) or key (A)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Crastin® PBT (Polybutylene terephthalate), green
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42,gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
12.5 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/fpo_type_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/models/egg_0R.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/keys/a.gif

Dimensions

A B L M
mm. 37 12.5 18 14.5
in. 1.46 0.49 0.71 0.57
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.