Image for illustrative purpose only

ECG.2G.318.CLN

Number of contacts Low Voltage
18
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
2G

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
18
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Insert configuration value
2G.318 - 18 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
5.5 A
Vtest (contact-contact)
1400 V (AC), 2000 V (DC)
Vtest (contact-shell)
1400 V (AC), 2000 V (DC)

Form & Material

Shell style / Model id
ECG - Fixed receptacle with two nuts, straight contact for printed circuit (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
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
14.24 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
500 mating cycles
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/2g/types/2_318_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/2g/models/ecg_pcb.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/2g/keys/g.gif

Dimensions

L A
mm. 12.5 20
in. 0.49 0.79
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.