Image for illustrative purpose only

EBG.1R.367.GLN

Number of contacts Low Voltage
67
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Size
1R

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
67
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Insert configuration value
1R.367 - 67 low voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
0.5 A

Form & Material

Shell style / Model id
EBG - Fixed receptacle, key (G) or key (A) with visible shell
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
Housing material
Crastin® PBT (Polybutylene terephthalate), grey
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=50,beta=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
16.72 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/fpo_type_f.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/models/ebg_0R.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/r/keys/g.gif

Dimensions

A B C E G L M
mm. 37 15 51 4.5 3.2 19.5 14.5
in. 1.46 0.59 2.01 0.18 0.13 0.77 0.57
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.