Image for illustrative purpose only

BRF.2V.200.NAV

Locking system
Threaded
Size
2V

Form & Material

Shell style / Model id
BRF - Cap for receptacle
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) shell, collet nut, latch sleeve and mid pieces
Locking system
Threaded
Keying
Circular, female
Colour
Grey
Weight
23.99 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-20°C / +135°C
Climatical Category
20/200/21
Pressure
30 bars
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/V/BRF_V.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/keys/circ.gif

Dimensions

A L N S1
mm. 23.5 14.7 85 22
in. 0.93 0.58 3.35 0.87
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.