Image for illustrative purpose only

BFG.00.100.PCSG

Size
00

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Cap for plug
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
0.7 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Temperature range
-50°C / +100°C

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/B/BFG_pcsg.gif

Dimensions

A B L N
mm. 7.5 9.8 10 60
in. 0.3 0.39 0.39 2.36
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.