Image for illustrative purpose only

BFE.MH.100.XAS

Size
MH

Form & Material

Shell style / Model id
BFE - Cap for plug
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
27.08 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Temperature range
-50°C / +125°C
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/MH_SH/BFE_K1.gif

Dimensions

A L
mm. 34 30
in. 1.34 1.18
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.