Image for illustrative purpose only

ACR.01.DA1.ACSVV

Locking system
Push-pull
Size
1

Form & Material

Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
10.85 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>1000 mating cycles
R leak (He) (max)
0.0000001 mbar*l/s (if vacuum-tested)
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
Prenez un instant pour nous contacter et décrire votre projet, vos spécifications techniques et vos délais. Nous sommes prêts à vous écouter et impatients de collaborer avec vous – et de vous compter bientôt parmi nos milliers de clients, partenaires et employés satisfaits et fidèles.