SPE - Ethernet 1000 Base T1


Connecteur haute vitesse à paire torsadée simple

Ethernet

Caractéristiques principales

  • Push-Pull à verrouillage automatique
  • Compatible avec les paires torsadées non blindées (UTP) et les paires torsadées blindées (STP)
  • 1000BASE-T1 (IEEE 802.3bp)
  • 1000 MBit/s full duplex
  • Open Alliance SPE
  • IP50 / IP68
  • Plage de température -55 °C à 250 °C
  • Contacts à souder ou à imprimer

Basé sur les normes de transmission (IEEE 802.3), l'Ethernet à paire unique (également appelé SPE ou 1000Base-T1) est intégré dans les nouvelles générations d'automobiles.

Le 1000Base-T1 est conçu pour fonctionner sur un seul câble en cuivre à paire torsadée, supportant un débit effectif de 1 Gbit/sec dans chaque direction simultanément.

LEMO propose deux types d'isolateurs 0B.511 (2 contacts) et 1B.512 (4 contacts + écran) compatibles avec les paires torsadées non blindées (UTP) et les paires torsadées blindées (STP). Le nouveau produit est également disponible en version étanche dans les connecteurs de la série T.

Ces connecteurs sont destinés au transfert de données dans les secteurs automobile et industriel. Le rôle de SPE est également de gagner de l'espace et du poids (avec un câble plus simple) dans d'autres marchés tels que les machines, les robots et la technologie ferroviaire

Product Finder
product finder

Trouvez votre
connecteur
idéal

Explorez la vaste gamme de produits LEMO et trouvez le connecteur idéal qui répond à vos besoins grâce à notre outil de recherche en ligne. Notre plateforme vous permet de trouver rapidement et facilement ce dont vous avez besoin.

Explorez notre catalogue