Solution multi coaxiale

 

Performances hautes fréquences pour environnements extrêmes

LEMO élargit sa gamme M Series éprouvée avec une nouvelle configuration multi-coaxiale, spécialement conçue pour répondre aux exigences des plateformes de défense et de communication modernes.
Cette solution de nouvelle génération associe hautes performances pour la transmission de données, fiabilité robuste et flexibilité maximale de conception — le tout dans un format compact et léger.

1
Hautes performances de transmission

Prend en charge des fréquences jusqu’à 26,5 GHz avec un faible TOS (VSWR), offrant une intégrité de signal exceptionnelle pour les applications numériques haut débit et RF dans les systèmes critiques.

2
Compact et léger

Plus petit et plus léger que les connecteurs MIL-DTL-38999 standards, ce produit est optimisé pour les environnements sensibles au SWaP-C (taille, poids et puissance), permettant des conceptions systèmes plus compactes sans compromis sur les performances.

3
Robuste et fiable

Conçu pour les environnements sévères et testé selon les normes MIL, le connecteur dispose d’un système de couplage à cliquet robuste garantissant des connexions sécurisées dans les applications soumises à de fortes vibrations ou mobiles.

4
Configurations flexibles

Disponible en deux configurations : 4 contacts coaxiaux et 12 contacts coaxiaux.
LEMO propose désormais une option de contact neutre, permettant de boucher les cavités inutilisées (configurations LM.232 et 3M.204) pour maintenir une protection environnementale complète tout en autorisant des configurations personnalisées.

New 3M Series Multi Coax 4 contacts

Caractéristiques principales

  • Prise en charge de fréquences jusqu’à 26,5 GHz
  • Faible TOS pour une haute intégrité du signal
  • Plus petit et plus léger que le MIL-DTL-38999
  • Robustesse testée selon les normes MIL-STD
  • Disponible en 4 x et 12 x contacts coaxiaux (50 Ω)
  • Option de contact factice pour configurations personnalisées étanches
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Résistant aux huiles et carburants
  • Large plage de température : -55 °C à +200 °C
  • Blindage intégral CEM à 360°
  • Codage couleur / clavetage
  • Étanchéité IP68
  • Mécanisme de couplage à cliquet
Product Finder
product finder

Trouvez votre
connecteur
idéal

Explorez la vaste gamme de produits LEMO et trouvez le connecteur idéal qui répond à vos besoins grâce à notre outil de recherche en ligne. Notre plateforme vous permet de trouver rapidement et facilement ce dont vous avez besoin.

Explorez notre catalogue