2025-05-14

S’adapter à l’évolution des standards de diffusion  

 

L’industrie de la diffusion est en constante évolution et s’adapte aux exigences de plus en plus strictes en adoptant les technologies les plus récentes — du passage à la HD, à l’adoption du 12G-SDI, jusqu’à la conformité IP avec des normes comme le SMPTE 2110. Chaque étape apporte son lot de nouveaux défis techniques. 

LEMO a toujours su répondre à ces enjeux en proposant des solutions de connectivité haute performance et pérennes, reconnues et utilisées par les professionnels du monde entier. Notre série 3K.93C, récompensée par un Emmy® (lire l'article), a contribué à établir la norme pour la télévision HD, et nos connecteurs hybrides restent essentiels pour assurer une transition fluide entre les systèmes existants et les infrastructures IP de nouvelle génération.

À mesure que les normes évoluent, les exigences sur le terrain évoluent également. Si le SMPTE 2110 est idéal pour des flux de production IP évolutifs et à faible latence dans des environnements contrôlés, les conditions plus exigeantes nécessitent des solutions plus robustes. C’est là que LEMO excelle — en fournissant des solutions d’interconnexion fiables et résistantes, adaptées aux stades, aux studios et aux grands événements mondiaux comme la Coupe du Monde de la FIFA ou les Jeux Olympiques de Paris. Qu’il s’agisse de s’adapter à de nouveaux protocoles ou de garantir l’intégrité des signaux dans des contextes où l’échec n’est pas une option, LEMO fournit les solutions de connectivité qui permettent aux diffuseurs de rester prêts pour les défis de demain.
 

Découvrez notre product brief pour voir comment LEMO accompagne l'évolution des standards AVB

 

 

Connecteurs broadcast haute performance