カスタムソリューション

課題解決のご提案、オーダーメイドソリューション!
LEMOでは、各モデルに低電圧信号コンタクトの他、同軸、高電圧、流体、光など豊富なコンタクトをご用意しております。
それらのコンタクトは単独、または多極で配列出来るのはもちろんのこと、お客様のご要望に沿った組み合わせをひとつのコネクタ内に混在させ、オーダーメイドの複合コネクタも設計・開発いたします。
また、長年の経験と豊富な実績によりお客様の選定・評価に必要な情報を提供しながらケーブルの選定、コネクタ取付け加工、検査までを国内工場にて一貫生産いたします。
ケーブルメーカー、コネクタメーカー、加工品メーカ―それぞれの責任範囲を全てLEMOが受け持ってご提案させていただきますので、お客様の選定作業の手間を省くことが可能です。
LEMOのプッシュプルコネクタは、従来の標準メタルコネクタで-55℃から250℃までの幅広い温度領域での使用が可能です。耐環境コネクタF/Mシリーズは、厳しい環境に対応する耐久性や耐振動性で、実証に用いられるレーシングカーやテスト車両などの実車にご採用いただいております。
また、シングルペアイーサネット(SPE・1000Base-T1)の接続においてもこれまで同様の高品質・高耐久性を維持したプッシュプル丸型コネクタを開発いたしました。
これらの性能と実績から、自動車産業分野の新領域での技術開発に最適なコネクティングソリューションをご提供いたします。
- 世界の幅広い計測機器で採用実績あり
- 経験・知識豊富な国内スタッフによる課題解決・コネクティングソリューションのご提案
- 異なるコンタクトの複合化、オーダーメイドが可能
- 複数の接続箇所をひとつのコネクタにまとめることにより脱着時間の短縮に貢献
- 国内自社工場でのケーブル加工一貫生産
【採用実績コネクタ】
各シリーズ(標準・防水・水中)アッセンブリ
:複合カスタム、オーダーメイド可能
ケーブルアッセンブリ
:国内自社工場で一貫生産、LEMOコネクタだけでなくナイロンコネクタなどのI/Oケーブルや基板接続用Wire to Bordハーネス加工が可能、BOXハーネスなど
詳しくは下部LEMO Libraryの資料をご覧ください。(ダウンロードが可能です)
Best Solution:ご採用事例
複合カスタム対応、国内でのケーブル加工品一貫生産が可能。

ハイスピードカメラ FASTCAM MH6:株式会社フォトロン 様
【特長】1台の本体に最大12台の超小型カメラヘッドが接続可能!
(フルHDタイプは最大6台接続可能)
・画像解析用途に最適なFULL HDカメラヘッド
・最大12チャンネルのマルチヘッド
・FULL HDで1,000コマ/秒
・SSD / 不揮発性メモリの2重バックアップ
コネクタ:標準・室内用Bシリーズアッセンブリ
スペック:複合カスタム、異なるコンタクトの組み合わせが可能、挿抜回数5,000回以上
採用理由:
課題への提案や改善案提示、対応スピードが良く、柔軟なカスタマイズ対応が可能だったため。
堅牢性や高信頼性にも優れ、プッシュプルという市場要求に対し取扱いが容易且つアッセンブリ制作依頼も可能だったため。
![Photron [FASTCAM Mini CX][FASTCAM MH6] Promotion Video](https://www.lemo.com/sites/default/files//inline-images/TM_PANEL04_movie.png)