SPE-イーサネット1000BaseT1
シングルツイストペア高速コネクタ
伝送規格(IEEE802.3)に基づいて、シングルペアイーサネット(SPEまたは1000Base-T1とも呼ばれる)が新世代の自動車に組み込まれています。
各方向で同時に1Gbpsの実効データレートをサポートする一対のツイストペア銅ケーブルで動作するように設計されています。
LEMOは、シールドなしツイストペア(UTP)およびシールド付きツイストペア(STP)と互換性のある2種類の絶縁体0B.511(2接点)および1B.512(4接点+スクリーン)を提供。非防水タイプ(Bシリーズ)と防水タイプIP68(Tシリーズ)をご用意しています。
このシングルツイストペア高速コネクタは自動車および産業用データ転送用のコネクタです。SPEの役割は、機械、ロボット、鉄道技術などの他の市場においても、(よりシンプルなケーブルで)スペースと重量を増やすことでもあります。
製品検索

Discover your
perfect match
LEMOの幅広い製品ラインを探索し、製品検索ツールを使用してニーズに合った完璧な製品を見つけてください。シームレスな検索エクスペリエンスにより、探しているものを簡単に見つけることができます。