流体丸型コネクタ
液体や気体を信号と一緒に流せる。プッシュプル流体丸型コネクタ。

レモの流体丸型コネクタは、空気や不活性ガスを通すことを第一に設計された単チューブモデル(プラステック製)と、液体や気体、電気(光、同軸)信号をひとつのコネクタで流せるシャットオフバルブ付きの複合モデルがございます。
シャットオフバルブ付きであるため、装置側の液体・気体を遮断する必要はございません。
いずれのモデルもプッシュプル構造によりワンタッチで簡易接続が可能。現場での着脱が非常に簡単なことからユニット間の一括簡易結線や、メンテナンス時の時間短縮に貢献いたします。
また、シャットオフバルブ付きモデルは様々なコネクタシリーズに組み込む事が可能です。
お客様の用途に応じて、防水タイプや水中タイプなど適切な流体丸型コネクタをご提案いたします。
電気と空気による混合制御が必須となる装置・機器でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
レモの流体丸型コネクタは、以下のような装置・機器において多くご採用頂いております。
- 電気と空気による混合制御が必須となる装置・機器
- 設置現場で短時間での接続を要する装置
- 外科医療機器・歯科医療機器をはじめとした医療機器
- 美容機器
- 工業用機械
流体コネクタ REDEL Pシリーズ | シャットオフバルブ付き流体コンタクト |
![]() | ![]() |
耐圧特性
- 単チューブモデル A0コンタクト
- 最大使用圧力:2bars
- 開閉バルブモデル(小) P1コンタクト
- 最大使用圧力:6bars
- 最大空気流量:50 l/min
- 最大水流量 :0.80 l/min
- 開閉バルブモデル(大) P3コンタクト
- 最大使用圧力:6bars
- 最大空気流量:210 l/min
- 最大水流量 :4.20 l/min
流体丸型コネクタ仕様概要
コンタクト | 耐圧特性 |
開閉型P1(小)、P3(大) 流体コンタクト(1~10極) | 空気6bars/50L/min 水6bsrs/0.80L/min |
開閉型P1(小)、P3(大) 複合(電気コンタクト2~18極) | 空気6bars/210L/min 水6bsrs/4.20L/min |
コンタクト | 耐圧特性 |
開閉型P1(小)、P3(大) 流体コンタクト(1~10極) | 空気6bars/50L/min 水6bsrs/0.80L/min |
開閉型P1(小)、P3(大) 複合(電気コンタクト2~18極) | 空気6bars/210L/min 水6bsrs/4.20L/min |
コンタクト | 耐圧特性 |
開閉型P1(小)、P3(大) 流体コンタクト(1~10極) | 空気6bars/50L/min 水6bsrs/0.80L/min |
開閉型P1(小)、P3(大) 複合(電気コンタクト2~18極) | 空気6bars/210L/min 水6bsrs/4.20L/min |
コンタクト | 耐圧特性 |
開閉型P1(小)、P3(大) 流体コンタクト(1~10極) | 空気6bars/50L/min 水6bsrs/0.80L/min |
開閉型P1(小)、P3(大) 複合(電気コンタクト2~18極) | 空気6bars/210L/min 水6bsrs/4.20L/min |
コンタクト | 耐圧特性 |
単チューブ A0 | 最大使用圧力2bars |

シリーズと資料