防水丸型コネクタ
小型プッシュプル丸型コネクタを防水仕様でご提供。

レモでは、屋外でも使用できるように設計された防水タイプの丸型コネクタを多数取り揃えております。
工作機械、FA機器、船舶、ベルトコンベアなどの液体のかかる可能性のある現場や、モーター(電力)とセンサの中継接続にレモ防水丸型コネクタをご使用いただくことで、制限のあるスペースでの接続や、作業時間の短縮、誤挿入の防止など、生産性の向上に貢献いたします。
いずれのモデルもプッシュプル機構によりワンタッチで簡単に挿抜可能。コネクタ接続に関するスキルは不要です。

ご採用例
適切なケーブルに適切なアッセンブリが施された場合、嵌合状態でIEC 60529規格に準拠したIP66~68レベルの保護機能を備えた各種防水丸型コネクタがあり、用途に応じたコネクタシリーズをご選定頂けます。
- 多極防水コネクタのKシリーズ,
- 単極・多極キーレス防水コネクタのEシリーズ,
- 多極小型防水コネクタのTシリーズ,
- 超軽量ラチェット式防水コネクタMシリーズ,
- 軽量アルミボディの防水コネクタFシリーズ,
- プラスチック防水コネクタのREDEL 1Pシリーズ(REDELシリーズは1Pシリーズのみ保護等級/IP64となります。)

豊富な 防水コネクタ コンタクトバリエーション
レモの防水コネクタは、豊富なコンタクトバリエーションを取り揃えており、単極~最大114極(※シリーズ、サイズによる)はもちろん、同軸、光、高電圧、熱電対などのコンタクトを多極で配列可能です。
標準ピンの多極タイプであれば2ピンから68ピンまで、同軸であれば1極から10極まで、光ファイバは1極から21極まで対応しています。
また 異なるコンタクトを組み合わせ配置した複合タイプも多数取り揃えています。

防水コネクタの性能確保
気密タイプの固定ソケットを使用すれば万が一の浸水トラブルの場合も装置内部への水の侵入を防止出来ます。
詳しくはこちら! 気密/真空(防水)丸型コネクタ
防水キャップもプラグ用・ソケット用をそれぞれ準備しており、キャップを装着することで未使用時も同様の防水性能を確保できます。

あらゆるご要望にお応えいたします
プラスティックボディ(Tシリーズ)や黒クロムメッキ処理、SUSボディタイプに変更するなど、様々なご要望に応じた対応が可能です。

防水コネクタ単体の販売だけでなく、お客様の仕様に合わせケーブル加工も承ります。
お気軽にお問い合わせください。


シリーズ名 | IPコード ※1 |
B/S | IP50 ※2 |
K/E | IP66/IP68 |
T | IP66/IP68 |
N | IP66/IP68 |
F | IP67 |
M | IP68 |
REDEL 1P | IP50/IP64 |
REDEL 2P | IP50 |
REDEL 3P | IP61 |
3K93C | IP68 |
03/V/W | IP68(耐水圧) |
※1 嵌合時
※2 気密/真空・防水タイプはIP68