新しいREDEL MPシリーズ
 

 

1つのコネクター、無限の可能性 
 

New REDEL MP Series

主な特徴

  • 独自のポリフェニルサルホン(PPSU)製プラスチックシェル
  • 特許取得済みの内部プッシュプルロック機構により、シームレスなブラインド嵌合が可能
  • 標準的なパワー、シグナル、データ、光ファイバー、流体モジュールの豊富な選択肢により、独自のハイブリッドコネクターを構築可能
  • 最大144コンタクト(PCB)の高密度による省スペース設計
  • PCB上のカスタムインテリジェンスの統合が可能
  • 素早く簡単なクリップイン/クリップアウト組み立て
  • 拡張および変更が可能で、将来性のある接続インターフェース
  • 優れた電気安全性(タッチ&スクーププルーフ)
  • IEC 60601認証のためのESD試験済み広範囲な滅菌サイクル 
     

この新しいREDEL MP("M "はモジュラー、"P "はプラスチック)プッシュプルコネクターシリーズは、REDELコネクターシリーズを補完するものです。

当社の革新的なモジュラーシステムにより、お客様は比類のない柔軟性で独自のコネクターを簡単に構成、設計、構築することができます。

この新シリーズは、電力、信号、データ、光ファイバー、流体接続用の幅広い標準モジュールを1つのハイブリッドコネクターに組み合わせることができます。 REDEL MPシリーズでは、カードエッジコンセプトを採用することで、コンパクトなコネクターで最大144コンタクトを可能にする革新的な高コンタクト密度モジュールも導入しています。これらのPCBモジュールは、EPROMなどのインテリジェンスを統合することで、さらにカスタマイズすることができます。

REDEL MPシリーズ・コネクターは、コネクター・フットプリントを変更することなく、将来の製品世代に適応可能なコンフィギュレーションを提供し、特殊で変化する接続性の課題を持つ市場セグメントやアプリケーションに対応します。

プラグ、リセプタクル、フリーソケット、固定ソケットのさまざまなMPモデルは、完璧なソリューションを構築するためのさらなる選択肢を提供します。

カラーコーディング、嵌合部のさまざまなキーイングオプション、ケーブルコレットアダプターの選択、ベンドリリーフにより、カスタマイズの可能性がさらに広がります。独自のポリフェニルサルホン(PPSU)製アウターシェルコネクターは、広範囲な滅菌サイクルを可能にします。

REDEL MPは、医療、試験・計測、セキュリティ、産業、その他要求の厳しい発展途上の市場など、幅広いアプリケーションをサポートするよう設計されています。

New LEMO Redel MP Series
ビデオ
新モジュラーREDEL MPシリーズのご紹介
ソリューション・コンフィギュレーター
REDEL MP modular inner Push-Pull connectors


設定・設計  
ソリューション

 


直感的なモジュール方式で、REDEL MPソリューションの設定と設計を行うことができます。 
製品コンフィギュレーターは、様々なオプションをステップバイステップで案内し、豊富な情報コンテンツを提供します。

ソリューションの構成