N - Nuclear Stainless Steel

原子炉ホットセルなどの高度に規制された環境における完璧なパフォーマンス
N - Nuclear Stainless Steel
遠隔操作ステンレス
耐薬品性および耐放射線性
耐放射品質基準に準拠
アライメントガイド付きプッシュプルラッチシステム
過酷な環境向け
主な機能
遠隔操作ステンレス
耐薬品性および耐放射線性
耐放射品質基準に準拠
アライメントガイド付きプッシュプルラッチシステム
過酷な環境向け
信頼性の高い高品質・高性能相互接続ソリューション
モジュラーおよびカスタムメイドの完全ソリューション
世界各地に専門家を配置し、在庫管理およびケーブルアセンブリを実施

形と材料

環境
原子炉ホットセルなどの過酷環境向けの遠隔操作用の耐放射性コネクタ
ラッチングシステム
ガイド付きプッシュプルラッチシステムにより、簡単/迅速でありながら安全で信頼性の高い頻繁な挿抜が可能
キーイングシステム
複数のキー入力オプション
構成
現場で実証済みの堅牢でコンパクトな構造、耐薬品性と耐放射線性、原子力品質基準に準拠
人間工学
使いやすさを追求したアライメントシステムと接続識別機能を備えた高力パワーテレマニピュレーター向けに設計
寸法と型式
エルボプラグ、防水モデル、真空密モデルなど、さまざまな寸法と型式

電気構成

インサート構成
高密度低電圧、同軸、三軸、光ファイバー、流体および熱電対コンタクト、ハイブリッドソリューションを含む幅広い選択が可能なインサート構成
適したアプリケーション
エネルギー・産業
energy industrial
特別仕様・その他
specialities other
SUPREME
以下のリストを使用して、「特殊仕様コネクタ製品」内の3つの主要シリーズを比較し、特定のニーズに最適なコネクタをご確認ください。
N - Nuclear Stainless Steel

N - Nuclear Stainless Steel

詳細を見る
W - Underwater

W - Underwater

詳細を見る
Y - High Voltage Unipole

Y - High Voltage Unipole

詳細を見る
概要 概要 核燃料などの高度に規制された環境における完璧なパフォーマンス 概要 要求の厳しい洋上および水中用途向けに設計された耐水圧ネジロック式コネクタ 概要 高品位素材の単極高電圧コネクタ
嵌合方式 嵌合方式 プッシュプル遠隔操作 嵌合方式 ネジロック 嵌合方式 プッシュプル
サイズ サイズ Φ22.0~Φ45.0mmの4サイズ(プラグ) サイズ Ø17.2~50.0mm(プラグ)の6サイズ サイズ Ø13.0~47.0mm(プラグ)の3サイズ
キーイング キーイング 2アライメントキー キーイング 4アライメントキー キーイング キー溝なし(単極)
シェル種類 シェル種類 特別なシェルデザイン シェル種類 9種類以上のシェルスタイル シェル種類 19種類以上のシェルスタイル
シェル材質 シェル材質 ステンレス シェル材質 ステンレス鋼または真鍮 シェル材質 真鍮
メッキ メッキ - メッキ 真鍮クロームメッキ仕上げ メッキ クロム
ケーブル直径 ケーブル直径 6.1~30.0mm ケーブル直径 1~23.5mm ケーブル直径 1.2~31.3mm
芯数 芯数 2~64 芯数 1~64 芯数 1
AWG AWG 8~32 AWG 8~32 AWG 2~21
コンタクトタイプ コンタクトタイプ 多極・同軸 コンタクトタイプ 多極、同軸、ファイバー、流体 コンタクトタイプ 高電圧
コンタクト種類 コンタクト種類 はんだ・圧着 コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) コンタクト種類 はんだ
データプロトコル データプロトコル 最大 5 kV DC データプロトコル 最大 5 kV DC データプロトコル 最大 50kV DC
IP保護等級 IP保護等級 IP66 IP保護等級 IP68, 30 bars IP保護等級 IP50
温度範囲 温度範囲 -40℃~160℃ 温度範囲 -20℃~200℃ 温度範囲 -55℃~230℃
嵌合回数 嵌合回数 > 5000 嵌合回数 > 1000 嵌合回数 > 1000
N - Nuclear Stainless Steel

Nシリーズは、過酷な環境下での動作に適したリモート処理セルフラッチコネクタを提供します。これらのステンレス鋼コネクタは原子力品質基準に完全に準拠しており、耐薬品性と耐放射線性を備えています。長いアライメントガイドを備えたプッシュプルラッチシステムにより、迅速かつ確実な接続、衝撃や振動に対する高い耐性、頻繁な接続/取り外しでも信頼性が可能になります。オプションの範囲には、さまざまなサイズ、エルボプラグ、防水および真空気密モデル、高密度低電圧、同軸、三軸、光ファイバー、流体および熱電対接点が含まれており、ハイブリッドソリューションも利用可能です