ようこそ!新しいLEMOのウェブサイトへ 

Y - High Voltage Unipole

高品質素材の単接点高電圧コネクタ
Y - High Voltage Unipole
高電圧要件(5~50kVDC)
プッシュプルラッチシステム
セーフティロックタイプあり
主な機能
高電圧要件(5~50kVDC)
プッシュプルラッチシステム
セーフティロックタイプあり
信頼性の高い高品質・高性能相互接続ソリューション
モジュラーおよびカスタムメイドの完全ソリューション
世界各地に専門家を配置し、在庫管理およびケーブルアセンブリを実施

フォームと資料

使用環境
高電圧要件(5~50kVDC)に対応する幅広い金属製の高品質丸型コネクタ
ラッチングシステム
プッシュプルラッチシステムにより、簡単かつ迅速でありながら、安全で信頼性の高い頻繁な挿抜が可能になります。
構成
現場で実証済みの堅牢かつコンパクトな構造、安全スイッチも利用可能
人間工学
特許取得済みのチョコレートパターンによる人間工学に基づいたデザイン
寸法と型式
小型、防水、真空気密モデルなど、さまざまな寸法と型式

電気構成

インサート構成
豊富な高電圧インサート構成
シールド保護
360°EMC対策
適したアプリケーション
特別仕様・その他
specialities other
SUPREME
以下のリストを使用して、「特殊仕様コネクタ製品」内の3つの主要シリーズを比較し、特定のニーズに最適なコネクタをご確認ください。
N - Nuclear Stainless Steel

N - Nuclear Stainless Steel

詳細を見る
W - Underwater

W - Underwater

詳細を見る
Y - High Voltage Unipole

Y - High Voltage Unipole

詳細を見る
概要 概要 核燃料などの高度に規制された環境における完璧なパフォーマンス 概要 要求の厳しい洋上および水中用途向けに設計された耐水圧ネジロック式コネクタ 概要 高品位素材の単極高電圧コネクタ
嵌合方式 嵌合方式 プッシュプル遠隔操作 嵌合方式 ネジロック 嵌合方式 プッシュプル
サイズ サイズ Φ22.0~Φ45.0mmの4サイズ(プラグ) サイズ Ø17.2~50.0mm(プラグ)の6サイズ サイズ Ø13.0~47.0mm(プラグ)の3サイズ
キーイング キーイング 2アライメントキー キーイング 4アライメントキー キーイング キー溝なし(単極)
シェル種類 シェル種類 特別なシェルデザイン シェル種類 9種類以上のシェルスタイル シェル種類 19種類以上のシェルスタイル
シェル材質 シェル材質 ステンレス シェル材質 ステンレス鋼または真鍮 シェル材質 真鍮
メッキ メッキ - メッキ 真鍮クロームメッキ仕上げ メッキ クロム
ケーブル直径 ケーブル直径 6.1~30.0mm ケーブル直径 1~23.5mm ケーブル直径 1.2~31.3mm
芯数 芯数 2~64 芯数 1~64 芯数 1
AWG AWG 8~32 AWG 8~32 AWG 2~21
コンタクトタイプ コンタクトタイプ 多極・同軸 コンタクトタイプ 多極、同軸、ファイバー、流体 コンタクトタイプ 高電圧
コンタクト種類 コンタクト種類 はんだ・圧着 コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) コンタクト種類 はんだ
データプロトコル データプロトコル 最大 5 kV DC データプロトコル 最大 5 kV DC データプロトコル 最大 50kV DC
IP保護等級 IP保護等級 IP66 IP保護等級 IP68, 30 bars IP保護等級 IP50
温度範囲 温度範囲 -40℃~160℃ 温度範囲 -20℃~200℃ 温度範囲 -55℃~230℃
嵌合回数 嵌合回数 > 5000 嵌合回数 > 1000 嵌合回数 > 1000
Y - High Voltage Unipole

高電圧アプリケーション向けに設計されたYシリーズ単接点セルフラッチ式コネクタは、5~50kVDCのテスト電圧を備えており、非常に有利なサイズ/電圧比を実現します。プッシュプルラッチシステムにより、迅速、安全、信頼性の高い着脱が可能になり、プラグが嵌合する前に電源がオンになるのを防ぐマイクロスイッチを備えたバージョンも利用できます。各種サイズで防水タイプ、真空気密タイプを取り揃えております。原子力研究、自動化、試験・測定、防衛、航空宇宙分野のアプリケーションに適しています。

お問い合わせ
t Contact-us-1576x512.jpgt

Do you
have a 
challenging 
project?

過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。

私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。