REDEL SP - Inner Push-Pull
- 特許取得済み内部プッシュプル機構
- 高密度コンタクトレイアウト
- 強化された耐衝撃性能
- ポッティング不要でIP68の保護等級
- 軽量でありながら堅牢な設計、独自のデザイン
- 独自のデザイン
| 概要 | 概要 高度な構成が可能なプラスチック製プッシュプルコネクタ | 概要 インナープッシュプルによる高度な構成が可能なプラスチック製コネクタ | 概要 モジュール式プラスチックコネクター |
| 嵌合方式 | 嵌合方式 プッシュプル | 嵌合方式 インナープッシュプル | 嵌合方式 インナープッシュプル |
| サイズ | サイズ ø14.0~ø21.2mmの3サイズ(プラグ) | サイズ 1サイズø15.5mm(プラグ) | サイズ 1サイズø24.4mm(プラグ) |
| キーイング | キーイング 6アライメントキー+7色のカラーコード | キーイング 4アライメントキー+7色のカラーコード | キーイング 4アライメントキー+4色のカラーコード |
| シェル種類 | シェル種類 12種類以上のシェルスタイル | シェル種類 8種類以上のシェルスタイル | シェル種類 6種類以上のシェルスタイル |
| シェル材質 | シェル材質 PEI/PSU | シェル材質 PPSU | シェル材質 PPSU |
| メッキ | メッキ - | メッキ - | メッキ - |
| ケーブル直径 | ケーブル直径 2.7~9.5mm | ケーブル直径 2.5~7.5mm | ケーブル直径 モジュール選択に依存 |
| 芯数 | 芯数 2~34 | 芯数 4~22 | 芯数 5~144 |
| AWG | AWG 12~32 | AWG 18~32 | AWG 20~32 |
| コンタクトタイプ | コンタクトタイプ 多極、同軸、光ファイバー、流体高電圧、複合、熱電対 | コンタクトタイプ 多極 | コンタクトタイプ 多極 - 同軸 - 光ファイバー - 流体 - ハイブリッド |
| コンタクト種類 | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) | コンタクト種類 Sはんだ・圧着・基板実装(PCB) | コンタクト種類 Sはんだ・圧着・基板実装(PCB) |
| 殺菌 | 殺菌 スチーム/ETO/ガンマ | 殺菌 スチーム/ETO | 殺菌 スチーム/ETO |
| IP保護等級 | IP保護等級 IP50 / IP66 | IP保護等級 IP50 / IP68 | IP保護等級 IP50 |
| 温度範囲 | 温度範囲 -55℃~170℃ | 温度範囲 -50℃~170℃ | 温度範囲 -50℃~170℃ |
| 嵌合回数 | 嵌合回数 > 1000 | 嵌合回数 > 2000 | 嵌合回数 > 2000 |
医学的に承認されたREDEL® SPシリーズは、屋内/保護された屋外環境(IP50およびIP68)用に設計された、滅菌可能なモジュール式の高品質プラスチック(PPSU)製コネクタです。SPシリーズは軽量で耐久性に優れた独自の素材で作られており、耐薬品性、耐衝撃性が高く、洗浄が容易です。複数のキーとカラーコードのオプションにより誤嵌合を防止し、特許取得済みのプッシュプルラッチシステムはシンプルかつ迅速でありながら、安全性、清掃性、信頼性を備えています。高密度の低電圧および高電圧コンタクトを含むインサート構成の幅広い選択肢が、さまざまな寸法と型式で利用可能です。
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 7.10 - 7.50 mm
- Contacts
- 13 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 5.60 mm
- Contacts
- 13 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 4.30 mm
- Contacts
- 13 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.50 - 3.90 mm
- Contacts
- 13 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.50 - 2.90 mm
- Contacts
- 13 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 7.10 - 7.50 mm
- Contacts
- 13 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 5.60 mm
- Contacts
- 13 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 4.30 mm
- Contacts
- 13 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.50 - 3.90 mm
- Contacts
- 13 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.50 - 2.90 mm
- Contacts
- 13 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.50 - 3.90 mm
- Contacts
- 8 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 22 - 18
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 4.30 mm
- Contacts
- 4 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 4.30 mm
- Contacts
- 4 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.50 - 3.90 mm
- Contacts
- 4 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.50 - 2.90 mm
- Contacts
- 4 Low Voltage
お知らせ

NEW M Series Single Pair Ethernet
LEMO is proud to announce the launch of the LEMO OPTIMA M Series Single Pair Ethernet (SPE) – a breakthrough in high-speed connectivity.

REDEL SP IP68 — 医療用途における気密型プラスチックコネクタの新たなスタンダード。
新しいREDEL SP IP68シリーズでは、シーリング性能が複雑で時間のかかるポッティング工程に依存することはもうありません。

LEMO、新製品 OPTIMA Dシリーズを発売
LEMOは、防衛、航空宇宙、そしてミッションクリティカルなシステムといった要求の厳しい用途向けに設計された新しい小型コネクタシリーズ 「OPTIMA Dシリーズ」 を発表できることを誇りに思います。