Image for illustrative purpose only

EYG.0B.304.CLNB

Number of contacts Low Voltage
4
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
0B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
0B.304 - 4 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
7 A
Vtest (contact-contact)
850 V (AC), 1200 V (DC)
Vtest (contact-shell)
700 V (AC), 990 V (DC)
Contact Dia.
0.7 mm (0.028in)
Number of differentiated pairs (High speed)
1
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EY - Fixed receptacle for printed circuit, harpoon fixing (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
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
Harpoon fixing
Weight
7.72 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed
プッシュプルセルフラッチングシステム
8サイズ
最大64極
マルチキーイングシステム
屋内/保護された環境(IP50)
主な機能
プッシュプルセルフラッチングシステム
8サイズ
最大64極
マルチキーイングシステム
屋内/保護された環境(IP50)
Cable Assembly UK
ケーブル組立サービス

LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。

発見
お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg

Do you
have a 
challenging 
project?

過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。

私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。