Standard
Image for illustrative purpose only
Size
0S
製品が標準(STANDARD)か特別(SPECIAL)かによって、最小注文数量(MOQ)が異なります。詳細はこちら
試作やサンプルの場合、最小注文数量が引き下げられることがあります — このリンクからリクエストを送信してください。

Form & Material

Shell style / Model id
BRE - Cap for receptacle
Housing material
Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) collet and crimping tube, brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) collet nut
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
4.14 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Semiconductor, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP61
Temperature range
-50°C / +135°C
Climatic Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>144 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/S/BRE_S.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

寸法

A B L M N
mm. 10 9.5 10.5 4.5 85
in. 0.39 0.37 0.41 0.18 3.35
S - Indoor Stepped Insert
S - Indoor Stepped Insert
半月型インサート
8サイズ
屋内/保護された環境(IP50)
プッシュプルセルフラッチングシステム
最大106芯
主な機能
半月型インサート
8サイズ
屋内/保護された環境(IP50)
プッシュプルセルフラッチングシステム
最大106芯