製品変更ポリシー

 

 

このポリシーは、LEMO グループ内で設計されたすべての製品に適用されます。

1946 年の設立以来、LEMO は常に自社の生産能力を向上させ、製品の品質と性能を向上させ、完璧な相互取り付け性 (既存の機器のコネクタの交換) と相互嵌合性 (以前に設置された LEMO コネクタへの接続) を保証してきました。 そうするために。
製品変更管理プロセスの一環として、LEMO は、適合性、形状、機能に重大な影響を与える可能性のある変更を事前に通知することを約束します。

  • 適合性とは、部品が他の部品と物理的にインターフェイスする、接続する、または他の部品の不可欠な一部となる能力を指す。
  • 形状とは、外見上の外観と外形寸法を指す。
  • 機能とは、すべての性能特性を指す。

 

生産地

世界中のすべての LEMO 生産拠点は、同じ組織 (最低企業認定 ISO 9001)、生産手段、同様のツールを備え、必要に応じて認定サプライヤーを使用し、同じ品質要件を満たしています。 したがって、すべての LEMO コネクタおよびケーブル アセンブリは、そのように構成された LEMO 施設のいずれかまたはすべてで製造される場合があります。 LEMOは、グループ内の生産拠点を事前の通知なく変更する権利を留保します(製品の原産地の変更を除く)。

LEMO標準カタログ製品

LEMO の標準カタログ製品は、LEMO の Web サイトでオンラインで入手できるさまざまなカタログにあるコネクタ、コンポーネント、およびツールとして定義されます。 これらの標準製品とコンポーネントは市販品とみなされ、さまざまな市場で使用されています.

LEMO は、適合性、形状、または機能に影響を与える製品の変更に関して、120 日前に通知することに同意します。 通知が 120 日間経過しても何の反応もなかった場合、LEMO は変更を実施する権利を留保します。 顧客が 120 日以内に変更を拒否した場合、LEMO は新しいリファレンスを使用して、変更前と同様の製品を提供し続けることができます。 ただし、数量が変更される可能性があるため、従来の製品の価格と納期が増加する可能性があります。
PCN は www.lemo.com で入手できます。
 

カスタマイズされた製品

カスタマイズ製品とは、顧客のニーズまたはアプリケーションでの使用目的を満たす特別な適合、形状、または機能特性に対応するために、顧客(顧客の品質要件を含む)またはLEMOのいずれかの設計内容を組み込んだLEMOコネクタ、ケーブルアセンブリ、そのコンポーネント、またはその他のコンポーネントと定義されます。

上記のカスタマイズされた設計が顧客によって資金提供されている場合、LEMOは、別段の合意がない限り、適合性、形状、機能を変更する可能性のある製品設計の変更に関して120日前に通知し、顧客によるレビューと提案の受諾を行うことに同意します。 実装前に変更してください。