00 - NIM-CAMAC
- 小型丸型コネクタ
- 屋内/保護された環境(IP50)
- プッシュプルラッチシステム
- 同軸コンタクト構成
| 概要 | 概要 ハイビジョンTVの規格(SMPTE304)。堅牢なハイブリッド光ファイバーコネクタは、認定された信号の完全性を保証します。 | 概要 00シリーズ:同軸50Ωセルフラッチ式コネクタ、NIM-CAMAC規格の基礎。01シリーズ:最小のセルフラッチ式同軸50Ωコネクタ |
| 嵌合方式 | 嵌合方式 プッシュプル | 嵌合方式 プッシュプル |
| サイズ | サイズ 1サイズø19.5mm(プラグ) | サイズ Φ5.0~Φ6.4mmの2サイズ(プラグ) |
| キーイング | キーイング 1アライメントキー | キーイング キー溝なし(同軸) |
| シェル種類 | シェル種類 11種類以上のシェルスタイル | シェル種類 40種類以上のシェルスタイル |
| シェル材質 | シェル材質 ステンレス鋼または真鍮 | シェル材質 真鍮 |
| メッキ | メッキ 真鍮クロームメッキ仕上げ | メッキ ニッケル、クロム、または金 |
| ケーブル直径 | ケーブル直径 8.9~9.5mm | ケーブル直径 1.1~5.5mm |
| 芯数 | 芯数 2FO/2信号/2電源およびグランド | 芯数 同軸50Ω |
| AWG | AWG 14~24 | AWG 26 |
| コンタクトタイプ | コンタクトタイプ 多極・光ファイバー高電圧 | コンタクトタイプ 同軸50Ω |
| コンタクト種類 | コンタクト種類 圧着 | コンタクト種類 はんだ・圧着・基板実装(PCB) |
| データプロトコル | データプロトコル SMPTE304および同等品 | データプロトコル - |
| IP保護等級 | IP保護等級 IP68 | IP保護等級 IP50/ハーメチックソケット |
| 温度範囲 | 温度範囲 -40℃~80℃ | 温度範囲 -55℃~260℃ |
| 嵌合回数 | 嵌合回数 > 20000 | 嵌合回数 00 > 5000 / 01 > 1000 |
00および01シリーズは、NIM-CAMAC規格を満たす同軸コンタクトの豊富な構成を提供します。屋内および保護された環境(IP50)向けに設計されたプッシュプルラッチシステムは、効率的で信頼性が高く、安全です。人間工学に基づいたローレットパターンは、あらゆる寸法と型式に見られます(エルボプラグ、防水および真空気密)。00および01シリーズは、試験・測定、半導体製造装置での使用、放送(オーディオ/ビデオ)、医療、防衛、航空宇宙分野などの幅広い用途に適しています。
- Plug
- Elbow
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.10 - 4.00 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Crimp
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.30 - 2.70 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.00 - 3.60 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.00 - 3.60 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.10 - 1.40 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.80 - 2.20 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.80 - 3.10 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.80 - 3.10 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.10 - 1.40 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.10 - 1.40 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.80 - 3.10 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.80 - 3.10 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.80 - 3.10 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.30 - 2.70 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
- Plug
- Straight
- Termination
- Solder
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.80 - 2.20 mm
- Contacts
- 1 Coax (50 Ohm)
お知らせ

Inside CERN's NA62 Experiment
Discover how CERN’s NA62 experiment uses advanced detectors, cutting-edge technology, and highly reliable LEMO connectors essential to its instrumentation and maintenance to capture ultra-rare particle decays and push the frontiers of physics.

NEW M Series Single Pair Ethernet
LEMO is proud to announce the launch of the LEMO OPTIMA M Series Single Pair Ethernet (SPE) – a breakthrough in high-speed connectivity.

REDEL SP IP68 — 医療用途における気密型プラスチックコネクタの新たなスタンダード。
新しいREDEL SP IP68シリーズでは、シーリング性能が複雑で時間のかかるポッティング工程に依存することはもうありません。