世界の最高変革

画期的なイノベーションから世界標準へ
LEMOは、垂直統合された構造のおかげで、統合し習得したあらゆる製造分野から生じる専門知識の多用途性を活用できます。LEMOは、顧客のニーズを注意深く理解し、業界についての深い知識を備えているため、進化し続ける市場において競争力があり、適切な立場に立つための重要な要素を備えています。
LEMOは1946年の設立以来、この家族経営の企業は常に研究、開発、イノベーションに投資し、業界の最前線にあり続ける新しい技術、プロセス、材料の探索にリソースを割り当ててきました。
LEMOは、創造性を重視する環境を促進し、従業員の可能性を解き放ち、集合知を活用することで、イノベーションを促進し、有意義な変化を推進します。さらに、LEMOは、研究機関、学術界、新興企業、テクノロジー企業などの外部組織とのパートナーシップを構築し、新鮮なアイデア、最先端のテクノロジー、多様なスキルセットを会社の業務に注入しています。
継続的改善
この75年間で多くの革新がもたらされましたが、R&Dの探求は変わっていません。それは、最高の品質、比類のない堅牢性と信頼性、そして並外れた使いやすさを実現することです。
この探求は象徴的なシリーズだけでなく、他の多くのシリーズも生み出しました。当初は宇宙用に設計された雌雄同体ソリューション(Hシリーズ)。ロボットによって遠隔操作が可能な原子力発電所の放射線放出に耐えるコネクタ(Nシリーズ)。海洋および水中環境に耐えるコネクタ(V、W、Uシリーズ)、高電圧コネクタ(LEMO Yシリーズ、05、5G、REDEL K/Sシリーズ)、屋外アプリケーション用の小型IP68プッシュプル多極コネクタ(Tシリーズ)。他にもたくさんあります。
LEMOのイノベーションが、昨日も明日も、最も要求の厳しいアプリケーションや最も過酷な環境に選ばれ続ける理由は、この品質の追求によって説明されています。
接続が重要な場所で、接続が偶然に途切れるのを防ぐために、あらゆる場所でレモコネクタは使用されています。