Image for illustrative purpose only

CRB.H26.SLW.C7G-2

Number of contacts High Voltage
26
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Free
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 7.20 mm
Size
2P
Sold in sets of 20. Quantity 1 = 20 items.

Electrical Configuration

Number of contacts High Voltage
26
Contact Termination High voltage
Solder
Insert configuration value
2P.H26 - 26 High Voltage
Insulator
L: PEEK for solder contacts
Rated current
1.3 A
Single wire jacket diameter max
0.7 mm (0.276 in)
ESD air discharge - IEC 61000-4-2: 2008 - 969 hPa / 25°C / 35 %HR
8 kV DC with standard model CAB.H26.SLW.C7G-2
Creepage (contact-contact) - Mated with straight plug
IEC 60601-1 -5.5 mm (0.217 in)
Creepage (contact-contact) - Unmated
IEC 60601-1 -5.6 mm (0.220 in)
Air clearance distances (contact-contact) – Mated with straight plug
IEC 60601-1 - 5.5 mm (0.217 in)
Air clearance distances (contact-contact) – Unmated
IEC 60601-1 - 5.6 mm (0.220 in)
Air clearance - 1 or 2 MOOP - Mated with straight plug
IEC 60601-1: 2.8 kV DC / 12.4 mm (0.488 in)
Creepage 1 MOOP - Mated with straight plug
IEC 60601-1: 1 kV DC / 12.4 mm (0.488 in)
Test voltage contact-contact
6 kV DC
Bucket Dia.
0.4 mm (0.0157in)
Contact Dia.
0.5 mm (0.0197in)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
CR - Free socket with cable collet
Socket / Receptacle
Free
Housing material
PEI (Polyetherimide), grey
Locking system
Push-pull
Keying
B: 3 keys (alpha=0, gamma=60, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
10.8 g

Environment

Technical domain
Medical : EP Catheter - Specially designed for mapping and PFA applications, Energy and Industrial, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>1000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +150°C
F retention
min 110 N
Steam sterilization
Compiles with ISO 17665:2024 sterilization standard for autoclave, ISO 11135:2014 for EtO, and ISO 11137-1, -2, -3 standards for gamma, e-beam x-ray. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.
Note
This reference is sold in sets of 20 pieces and includes respective quantities of polyimide tubes and potting rings required for the cable assembly. Ordering individual references is not possible.

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
5.30 - 7.20 mm
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
屋内/保護環境(IP50/IP64)
プッシュプルラッチシステム
キーイングシステムとカラーコーディング
軽量で完全滅菌可能な構造
ディスポーザブル(使い捨て)タイプもご用意
主な機能
屋内/保護環境(IP50/IP64)
プッシュプルラッチシステム
キーイングシステムとカラーコーディング
軽量で完全滅菌可能な構造
ディスポーザブル(使い捨て)タイプもご用意
Cable Assembly UK
ケーブル組立サービス

LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。

発見
お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg

Do you
have a 
challenging 
project?

過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。

私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。