耐振動・耐衝撃丸型コネクタ
軽量でコンパクト。耐振動・耐衝撃性に優れた丸型コネクタ。

レモの丸型コネクタは、耐振動性に優れており、振動や衝撃対策が重視されるアプリケーションに適しています。
さらに、標準のレモコネクタよりも、軽量でコンパクト、より耐振動・耐衝撃性に優れたアルミニウムタイプのコネクタ(Fシリーズ, Mシリーズ)もご用意しています。
嵌合方式にラチェットスクリューシステムを採用したMシリーズでは、迅速かつより安全な嵌合が可能なコネクタです。
ラチェットスクリューシステムとは、コネクタ差込後にねじを270度回転させることにより嵌合を確実に行える嵌合方式で、耐衝撃、耐振動に対して、非常に優れています。また、耐油、耐燃料にも優れており、モータースポーツなどの過酷な環境下で使用できる設計となっています。
カラーアルマイト
Mシリーズでは、アルマイト処理することにより、コネクタに識別色を付けることが出来ます。
これにより、アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく視覚的な誤嵌合防止が行えます。

ケーブル加工品でのご提供
Fシリーズ/Mシリーズは、適切なケーブルに適切な加工をされた場合、篏合状態でIP67/IP68レベルの保護機能を備えています。弊社ではお客様のご要望に応じてケーブル選定から加工品納入まで一貫したサポートをしておりますので、ケーブル加工をご希望の場合には弊社営業窓口までご相談ください。