semiconductor

半導体製造装置

半導体業界は、技術の進歩、処理能力とデータストレージへの需要の増大、コネクテッドデバイスの普及などにより、近年急速な変革を遂げています。

業界は、AI、IoT、自動運転車などの特殊なアプリケーションへシフトしています。これらはすべて、高性能か省エネの半導体ソリューションを必要とします。さらに、リモートワークと仮想化によりデータセンターとクラウドコンピューティングインフラストラクチャの必要性が高まり、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより半導体業界の成長が加速しました。小型化と集積化の傾向により、より複雑で洗練された半導体デバイスの開発も行われています。全体として、半導体業界は成長軌道を続け、テクノロジーの未来を形作る上で重要な役割を果たすことが期待されています。

技術的な課題
接続は半導体の製造において重要な役割を果たします

"半導体の製造プロセス全体は非常に複雑で、多大な投資、インフラ、設備、専門知識が必要です。設計プロセスに続いて、チップはウェーハ上に(リソグラフィー、蒸着、エッチングを使用して)「印刷」されます。仕様が満たされていることを確認するために、テストが続きます。パッケージングは汚染物質のない環境で行われなければなりません。電気的接続が確立されると、チップはさらなるテストを受けます。

接続はさまざまな製造工程間のデータ転送に関わるため、半導体製造プロセスの重要な要素です。現代の半導体製造では、異なる製造工程間の接続とデータ転送を最適化する最先端のテクノロジーが重視されています。このテクノロジーには、高度なセンサー、自動化システム、高度なソフトウェアが含まれており、これらが連携して製造ライン全体でのシームレスなデータの流れを可能にします。これらの進歩により、製造プロセスの効率が向上しただけでなく、新しく革新的な半導体製品の開発も可能になりました。

半導体産業は欠陥に対する許容度がゼロであるため、高度に規制され、要求の厳しい分野であり、「クリーンルーム」条件下での並外れた精度と品質管理が求められます。したがって、接続テクノロジーは信頼性が高く、正確であり、このような困難な条件下でもシームレスに動作する必要があります。接続技術の継続的な進化は、半導体業界のさらなる革新的進歩を促し、今後何年にもわたってテクノロジーの未来を形作るものと期待されています。"

The LEMO Offer

wafer

30年以上に渡る半導体設備業界経験

"LEMOの専門知識を考慮すると、LEMOとのパートナーシップは半導体業界にとって完璧な戦略的選択です。
この分野でのパートナーシップにより、常にLEMOとそのパートナーの両方の間で共有されたビジョンと情熱に基づいて、規格を合意し、大きな進歩を実現することを可能にします。  

LEMOは、当初から半導体業界に革新的な相互接続ソリューションを提供してきました。
30年以上にわたり、LEMOは幅広いコネクタを開発し、最新の要件に対応したカスタム設計の作成に努めています。"

1
信頼性の高い高品質の接続

急速に変化する環境にもかかわらず、LEMOの高信頼性と高品質の接続の可用性は長期にわたって保証されます。

2
簡単なロックとロック解除

LEMOの安全機能と接続の容易さは、簡単なロックとロック解除、ブラインド嵌合などの機能により比類のないものであり、メンテナンスや修理のための機械のダウンタイムが大幅に削減されます。

3
最高の互換性を実現する複数のオプション

幅広いオプションには、コンパクトで高密度のコネクタ、ハーメチックおよび真空アプリケーション製品、高電圧、極端な温度耐性、クリーンルームへの適合性が含まれます。

4
世界的な相互接続の専門知識

新しい課題への取り組みに熱心なLEMOグループの専門家のグローバルネットワークは、最も要求の厳しいアプリケーション向けの最先端のソリューションをメーカーに提供できます。

LEMO JAPAN exhibition room for semincondutor industry
LEMO Semiconductor Solution On-line Exhibition

LEMOのオンラインブースへようこそ!

LEMOの半導体製造装置向けソリューションをバーチャルにてご覧いただけます。

いつでもどこからでも入場可能!

ご興味のある製品や事例がございましたら、営業とのオンラインでのご商談、製品説明、情報交換が可能です!

VISIT OUR VIRTUAL EXHIBITION

応用分野

半導体業界におけるLEMOの専門分野は、前工程と後工程の製造段階、ウェハー製造、ウェハー処理、テスト、組立、パッケージングに及びます。

半導体産業向けの主要シリーズをご覧ください。


ORIGINALS  - Your Configurable Solution 
 

B Series - Indoor Keyed

S Series - Indoor Stepped Insert