Image for illustrative purpose only
Gender
Standard
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 5.20 mm
Size
1P

Electrical Configuration

Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
PL - Collet for REDEL 1P series
Housing material
PSU (Polysulfone), grey
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
0.54 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Temperature range
-50°C / +150°C

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Jacket cable outside diameter [mm]
4.00 - 5.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/accy/pla.gif

寸法

A
mm. 5.2
in. 0.2
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
屋内/保護環境(IP50/IP64)
プッシュプルラッチシステム
キーイングシステムとカラーコーディング
軽量で完全滅菌可能な構造
ディスポーザブル(使い捨て)タイプもご用意
主な機能
屋内/保護環境(IP50/IP64)
プッシュプルラッチシステム
キーイングシステムとカラーコーディング
軽量で完全滅菌可能な構造
ディスポーザブル(使い捨て)タイプもご用意