Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
1
Size
3P

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Contact Dia.
0.9

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Male earthing contact for REDEL 3P series
Keying
No keying
Weight
0.42 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-50°C / +150°C
F ret (max)
200 N
F ret (min)
100 N
Steam sterilization
Fully sterilizable (Steam, Gamma, ETO) following our protocols and tests in line with ISO 11134 and IEC 60601-1 standards. For more details on sterilization methods and cycles, please contact us.

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/TOOLS/contacts/FGG_3P_561_ZZY.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

寸法

A C
mm. 0.9 2.0
in. 0.04 0.08
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
屋内/保護環境(IP50/IP64)
プッシュプルラッチシステム
キーイングシステムとカラーコーディング
軽量で完全滅菌可能な構造
ディスポーザブル(使い捨て)タイプもご用意
主な機能
屋内/保護環境(IP50/IP64)
プッシュプルラッチシステム
キーイングシステムとカラーコーディング
軽量で完全滅菌可能な構造
ディスポーザブル(使い捨て)タイプもご用意