LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- ORIGINALS (オリジナル製品)
- K - Outdoor keyed
- FPC.1K.314.CLAC40Z
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 14
- Contact Termination Low voltage
- Solder
- R (max)
- 8.7 mOhm
- Insert configuration value
- 1K.314 - 14 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 2 A
- Vtest (contact-contact)
- 1.1 kV (DC)
- Vtest (contact-shell)
- 1.7 kV (DC)
- Max. Solid Conductor
- 0.09 mm^2 (AWG 28)
- Max. Stranded Conductor
- 0.09 mm^2 (AWG 28)
- Bucket Dia.
- 0.45 mm (0.018in)
- Contact Dia.
- 0.5 mm (0.02in)
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- FP - Elbow (90°) plug with cable collet for bend relief
- Plug
- Elbow
- Housing material
- Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell, collet nut and latch sleeve, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass mid pieces
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- C: 2 keys (alpha=60, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Variant
- Nut for fitting a bend relief
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 5000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Cable termination protection
- For cable bend relief
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.60 - 4.00 mm
Technical plans



寸法
A | D | H | L | M | S1 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | 13 | 8.7 | 37.5 | 42 | 28 | 11 | 9 | 10 |
in. | 0.51 | 0.34 | 1.48 | 1.65 | 1.1 | 0.43 | 0.35 | 0.39 |
K - Outdoor keyed

主な機能
- 屋外環境(IP68)
- プッシュプルセルフラッチングシステム
- 6サイズ
- マルチキーイングシステム
- Bシリーズインサート

お問い合わせ

Do you
have a
challenging
project?
過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。
私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。