LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- ORIGINALS (オリジナル製品)
- E - Outdoor Stepped Insert
- GCA.1E.255.LT
Form & Material
- Shell style / Model id
- GCA - Earthing washer
- Housing material
- Brass (CuSnZn plated)
- Keying
- No keying
- Weight
- 0.65 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- No IP rating
- Temperature range
- -55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shielding (min)
- 95 dB (10 MHz)
- Shielding (min)
- 80 dB (1 GHz)
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Technical plans


寸法
A | B | L | N | |
---|---|---|---|---|
mm. | 20 | 16.2 | 0.5 | 32 |
in. | 0.79 | 0.64 | 0.02 | 1.26 |
E - Outdoor Stepped Insert

主な機能
- 屋外/暴露環境(IP68)
- プッシュプルセルフラッチングシステム
- 7サイズ
- 半月型インサート
- Sシリーズインサート