The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 1
- Contact Termination Low voltage
- Crimp
- Max. Conductor High Power
- 50 mm^2 (AWG 1)
- Min. Conductor High Power
- 50 mm^2 (AWG 1)
- Contact Dia.
- 8
- Wire Size/AWG
- 1 - 1
Form & Material
- Shell style / Model id
- EG - Female High Power crimp contact for 5M series
- Housing material
- Gold plated [ISO 27874] bronze
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
- EMI Shielding EIA 364-66A
- >= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
- Gunfire vibration
- 25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
- Humidity (max)
- 21 days at 95%
- Lighting strike EIA 364-80
- 10K amps - 6 times
- Shock Resistance
- 300 g [ 3 ms]
- Thermal shock
- 5 cycles: -65°C to +150°C
- Vibration-Random
- 37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
- Vibration-Sine
- 30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
- Note
- Recommended crimping tool: Klauke K06 - K35/4
カラーコーディングを備えた堅牢なマルチキーイングシステム
主な機能
- 過酷な環境(IP68)
- ラチェットカップリング、耐衝撃・耐振動
- ステルス無煙炭コーティング
- 軽くてコンパクトな構造
- カラーコーディングを備えた堅牢なマルチキーイングシステム
ケーブル組立サービス
LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
発見