The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 3
- Contact Termination Low voltage
- PCB - Straight
- Insert configuration value
- 1F.303 - 3 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 12 A
- Vtest (contact-contact)
- 1600 V (AC), 2250 V (DC)
- Vtest (contact-shell)
- 1850 V (AC), 2600 V (DC)
- Contact Dia.
- 1.3
- Gender
- Reverse Gender
Form & Material
- Shell style / Model id
- HE - Fixed receptacle, nut fixing, for printed circuit (back panel mounting)
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted
- Housing material
- Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- 3 keys (beta=160, gamma=40, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
- Colour
- Grey
- Variant
- Watertight unmated (connector to device)
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Endurance
- 1000 mating cycles
- Temperature range
- -15°C / +100°C
- Climatical Category
- 15/200/21 (Aluminium shell)
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Pressure
- 5 bars
- Salt Spray Corrosion
- max. 48 hr
寸法
|
A |
B |
e |
E |
H |
L |
M |
P |
S1 |
S2 |
X |
mm.
|
17 |
17 |
M13x0.75 |
3 |
7.62 |
21.5 |
3.2 |
14.5 |
11.5 |
14 |
17.5 |
in. |
0.67 |
0.67 |
|
0.12 |
0.3 |
0.85 |
0.13 |
0.57 |
0.45 |
0.55 |
0.69 |
カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
主な機能
- 過酷な環境(IP67)
- プッシュプルラッチシステム
- 強い耐衝撃や耐振動
- カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
- 軽くてコンパクトな構造
- ステルス無煙炭コーティング
ケーブル組立サービス
LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
発見